Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
ARCANOL-MULTI3-250G
Einsatztemperatur, min.(°C) | -30 | Einsatztemperatur, max.(°C) | 120 | Obere Dauergrenztemperatur(°C) | 75 |
---|---|---|---|---|---|
Drehzahlkennwert(mm/min) | 500000 | Gewicht(kg) | 0,2753 |
Sie befinden sich auf der Seite für Wälzlagerfett, Mehrzweckfett ARCANOL-MULTI3, die Teilenummer ist ARCANOL-MULTI3-250G.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer ARCANOL-MULTI3-250G.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften