Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Hauptabmessung (mm) | Fett | Gewicht (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
244.20 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 120 x 70 x 70 | Arcanol CLEAN-M | 350 | ||
102.09 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 70 x 70 x 130 | Arcanol EM-L038 | 275 | ||
158.26 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 120 x 70 x 70 | Arcanol FOOD2 | 350 | ||
93.35 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 120 x 70 x 70 | Arcanol LOAD1000 | 350 | ||
95.46 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 120 x 70 x 70 | Arcanol LOAD150 | 350 | ||
96.91 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 120 x 70 x 70 | Arcanol LOAD220 | 350 | ||
95.08 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 120 x 70 x 70 | Arcanol LOAD400 | 350 | ||
100.57 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 120 x 70 x 70 | Arcanol LOAD460 | 350 | ||
234.58 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 120 x 70 x 70 | Arcanol MOTION2 | 350 | ||
93.54 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 120 x 70 x 70 | Arcanol MULTI2 | 350 | ||
99.03 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 120 x 70 x 70 | Arcanol MULTI3 | 350 | ||
98.65 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 120 x 70 x 70 | Arcanol MULTITOP | 350 | ||
61.82 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 70 x 70 x 122 | Arcanol REFILLABLE | 100 | ||
153.25 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | - | Arcanol SEMIFLUID | 350 | ||
165.77 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 120 x 70 x 70 | Arcanol SPEED2,6 | 350 | ||
104.60 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 120 x 70 x 70 | Arcanol TEMP90 | 350 | ||
106.92 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 120 x 70 x 70 | Arcanol TEMP110 | 350 | ||
156.12 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 120 x 70 x 70 | Arcanol TEMP120 | 350 | ||
1,369.05 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 120 x 70 x 70 | Arcanol TEMP200 | 350 | ||
104.42 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | - | Arcanol VIB3 | 350 |
Loading...
Verwendung | Schmierstoffgeber CONCEPT2 | Fettvolumen(cm³) | 250 |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Hauptabmessung(mm)
Fett
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften