Teilenummer
|
---|
ARCA-PUMP-BARREL-25-S |
ARCA-PUMP-BARREL-50-S |
ARCA-PUMP-BARREL-180-S |
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Ansaugrohr Länge (mm) | Verwendung | Gewicht (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2,210.00 € | 1000 | 4 Arbeitstage | 480 | 25-kg-Hobbock | 5,46 | |||
2,285.18 € | 1000 | 4 Arbeitstage | 750 | 50-kg-Hobbock | 6,37 | |||
2,429.57 € | 1000 | 4 Arbeitstage | 950 | 180-kg-Fass | 7,1 |
Loading...
Fetttemperatur (NLGI 2) | =+10 °C ... +40 °C | Fördermenge(cm³/min) | 1100 | Maximaler Luftverbrauch(l/min) | 150 |
---|---|---|---|---|---|
Pneumatischer Versorgungsdruck, min.(bar) | 3,5 | Ansaugrohr Durchmesser(mm) | 30 | Betriebsdruck(bar) | 420 |
Fördermenge(in³/min) | 67,126 | Druckübersetzung | 70:1 | Schalldruckpegel(dB) | 76 |
Pneumatischer Versorgungsdruck, max.(bar) | 8,5 | Anschluss Fettauslass | G1/4 (Außengewinde) | Anschluss Drucklufteinlass | G1/4 (Innengewinde) |
Ausstattung | Handventil oder Fettdosierpistole | Maximale Konsistenzklasse | NLGI 2 | Bauform | Pneumatikpumpe |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ansaugrohr Länge(mm)
Verwendung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften