Teilenummer
|
---|
ARCALUB-X.ROLE-D30-B45-WF |
ARCALUB-X.ROLE-D40-B30-WF |
ARCALUB-X.ROLE-D50-B40-WF |
ARCALUB-X.ROLE-D50-B60-WF |
ARCALUB-X.ROLE-D60-B45-WF |
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Rollendurchmesser (mm) | Rollenbreite [B1] (mm) | Rollenbreite [B2] (mm) | Gewicht (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
288.42 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 30 | 45 | 76,4 | 0,3 | ||
479.72 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 40 | 30 | 61,4 | 0,2 | ||
438.42 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 50 | 40 | 71,4 | 0,3 | ||
528.78 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 50 | 60 | 91,4 | 0,3 | ||
325.91 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 60 | 45 | 76,4 | 0,3 |
Loading...
Verwendung | Schmierung von Laufbahnen, z.B. bei Rollenketten | Werkstoff | Rolle: offenzelliger PU-Schaum | Schlüsselweite(mm) | 24 |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Rollendurchmesser(mm)
Rollenbreite [B1](mm)
Rollenbreite [B2](mm)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften