Teilenummer
|
---|
ARCALUB-X.SPLITTER-2X-STRAIGHT-GREASE |
ARCALUB-X.SPLITTER-2X-STRAIGHT-OIL |
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Medium | |
---|---|---|---|---|---|---|
213.43 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | Fett | ||
213.43 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | Öl |
Loading...
Dosiergenauigkeit | +/-10 % | Betriebsdruck, max.(bar) | 100 | Gehäusewerkstoff | Aluminium |
---|---|---|---|---|---|
Werkstoff: Schlauchanschlussteile | Messing vernickelt | Betriebsdruck, erforderlich(bar) | bis zu 10 | Schlauchdurchmesser(mm) | 6 |
Gewicht(kg) | 0,1 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Medium
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften