Teilenummer
|
---|
ARCANOL-MULTITOP-12,5KG |
ARCANOL-MULTITOP-25KG |
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Typ | Gewicht (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
710.58 € | 1000 | 4 Arbeitstage | 12,5 kg Eimer | 13,36 | |||
1,375.92 € | 1 | 4 Arbeitstage | 25-kg-Hobbock | 26,6 |
Loading...
Einsatztemperatur, min.(°C) | -50 | Einsatztemperatur, max.(°C) | 140 | Obere Dauergrenztemperatur(°C) | 80 |
---|---|---|---|---|---|
Drehzahlkennwert(mm/min) | 800000 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Typ
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften