Wälzlagerfett, Schwerlastfett ARCANOL-LOAD150

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
ARCANOL-LOAD150-1KG
ARCANOL-LOAD150-12,​5KG
ARCANOL-LOAD150-400G
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Typ Gewicht
(kg)

74.52 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 1 kg Dose1,084

907.32 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 12,5 kg Eimer13,36

33.38 €

10 4 Arbeitstage 400 g Kartusche0,4357

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Einsatztemperatur, min.(°C) -20 Einsatztemperatur, max.(°C) 140 Obere Dauergrenztemperatur(°C) 95
Drehzahlkennwert(mm/min) 500000

Technischer Support