Wälzlagerfett, Schwerlastfett ARCANOL-LOAD400

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

ARCANOL-LOAD400-50KG

Teilenummer
ARCANOL-LOAD400-50KG
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

3,993.03 €

1 4 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Einsatztemperatur, min.(°C) -40 Einsatztemperatur, max.(°C) 130 Obere Dauergrenztemperatur(°C) 80
Drehzahlkennwert(mm/min) 400000 Gewicht(kg) 54,47

Sie befinden sich auf der Seite für Wälzlagerfett, Schwerlastfett ARCANOL-LOAD400, die Teilenummer ist ARCANOL-LOAD400-50KG.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer ARCANOL-LOAD400-50KG.

Technischer Support