Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
ARCANOL-LOAD460-25KG
Einsatztemperatur, min.(°C) | -40 | Einsatztemperatur, max.(°C) | 130 | Obere Dauergrenztemperatur(°C) | 80 |
---|---|---|---|---|---|
Drehzahlkennwert(mm/min) | 400000 | Gewicht(kg) | 26,6 |
Sie befinden sich auf der Seite für Wälzlagerfett, Schwerlastfett ARCANOL-LOAD460, die Teilenummer ist ARCANOL-LOAD460-25KG.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer ARCANOL-LOAD460-25KG.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften