Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
ARCANOL-TEMP110-1KG
Einsatztemperatur, min.(°C) | -35 | Einsatztemperatur, max.(°C) | 160 | Obere Dauergrenztemperatur(°C) | 110 |
---|---|---|---|---|---|
Drehzahlkennwert(mm/min) | 500000 | Gewicht(kg) | 1,084 |
Sie befinden sich auf der Seite für Wälzlagerfett, Hochtemperaturfett ARCANOL-TEMP110, die Teilenummer ist ARCANOL-TEMP110-1KG.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer ARCANOL-TEMP110-1KG.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften