Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
ARCANOL-SPEED2,6-400G
Einsatztemperatur, min.(°C) | -40 | Einsatztemperatur, max.(°C) | 120 | Obere Dauergrenztemperatur(°C) | 80 |
---|---|---|---|---|---|
Drehzahlkennwert(mm/min) | 2000000 | Gewicht(g) | 435,7 |
Sie befinden sich auf der Seite für Wälzlagerfett, Spezialfett ARCANOL-SPEED2,6, die Teilenummer ist ARCANOL-SPEED2,6-400G.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer ARCANOL-SPEED2,6-400G.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften