Teilenummer
|
---|
ARCANOL-VIB3-1KG |
ARCANOL-VIB3-400G |
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Typ | Gewicht (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
79.69 € | 1 | 4 Arbeitstage | 1 kg Dose | 1,084 | |||
36.40 € | 10 | 4 Arbeitstage | 400 g Kartusche | 0,4357 |
Loading...
Einsatztemperatur, min.(°C) | -30 | Einsatztemperatur, max.(°C) | 150 | Obere Dauergrenztemperatur(°C) | 90 |
---|---|---|---|---|---|
Drehzahlkennwert(mm/min) | 350000 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Typ
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften