Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
23341.1008 |
23341.1010 |
23341.1012 |
23341.1016 |
23341.1020 |
23341.1025 |
23341.1030 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | d1 (mm) | d2 (mm) | d3 (mm) | WS (mm) | d | Gewicht (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17.64 € | 1 | 4 Arbeitstage | 10 | 8 | M4 | M2.5 | 3 | M2.5 | 5 | ||
17.64 € | 1 | 4 Arbeitstage | 10 | 10 | M5 | M3 | 4 | M3 | 9 | ||
17.64 € | 1 | 4 Arbeitstage | 10 | 12 | M6 | M4 | 5 | M4 | 17 | ||
17.64 € | 1 | 4 Arbeitstage | 10 | 16 | M8 | M5 | 6 | M5 | 28 | ||
22.16 € | 1 | 4 Arbeitstage | 10 | 20 | M10 | M6 | 8 | M6 | 57 | ||
22.51 € | 1 | 4 Arbeitstage | 10 | 25 | M12 | M8 | 10 | M8 | 95 | ||
24.64 € | 1 | 4 Arbeitstage | 10 | 30 | M16 | M10 | 14 | M10 | 250 |
Loading...
Konfigurieren
Basiseigenschaften
d1(mm)
d2(mm)
d3(mm)
WS(mm)
d
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften