Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
03350-04 |
03350-05 |
03350-06 |
03350-08 |
03350-10 |
03350-12 |
03350-16 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | D1 (mm) | D2 (mm) | D3 (mm) | H (mm) | K (mm) | L1 (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28.08 € | 1 | 4 Arbeitstage | 8 | 8 | M4 | 4 | 10 | 8 | ||
29.31 € | 1 | 4 Arbeitstage | 10 | 10 | M5 | 5 | 10 | 10 | ||
30.94 € | 1 | 4 Arbeitstage | 12 | 12 | M6 | 6 | 10 | 12 | ||
33.99 € | 1 | 4 Arbeitstage | 16 | 16 | M8 | 8 | 10 | 16 | ||
36.61 € | 1 | 4 Arbeitstage | 20 | 20 | M10 | 10 | 15 | 20 | ||
41.26 € | 1 | 4 Arbeitstage | 25 | 25 | M12 | 12 | 15 | 25 | ||
46.81 € | 1 | 4 Arbeitstage | 30 | 30 | M16 | 16 | 15 | 30 |
Loading...
Material Grundkörper | Stahl | Oberfläche Grundkörper | Brüniert | Material Komponente | Stahl |
---|---|---|---|---|---|
Oberfläche Komponente | Verzinkt |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
D1(mm)
D2(mm)
D3(mm)
H(mm)
K(mm)
L1(mm)
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften