Rastelemente, Form F mit Aussenverzahnung (07820)

Rastelemente, Form F mit Aussenverzahnung (07820)
· Flexible Befestigungsmöglichkeiten durch Kombination der Rastelemente

· Definierte Position durch formschlüssige Verbindung

· Kompakte Bauform

· kleine Verstellwinkel (9° bzw. 7,5°)

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
07820-162338
07820-163346
07820-62338
07820-63346
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Material Grundkörper Oberfläche Grundkörper B2
(mm)
B3
(mm)
D2=Passbohrung
(mm)
D3=Zylinderschraube
(mm)
D4=Außendurchmesser
(mm)
Bohrungs-Ø D1
(mm)
H=Höhe
(mm)
Zähnezahl

19.84 €

1 4 Arbeitstage EdelstahlBlank12123H83.2234.29.538

23.39 €

1 4 Arbeitstage EdelstahlBlank18185H85.3336.21346

14.95 €

1 4 Arbeitstage StahlBrüniert12123H83.2234.29.538

17.80 €

1 4 Arbeitstage StahlBrüniert18185H85.3336.21346

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material Komponente Edelstahl Oberfläche Komponente Blank Form F

Technischer Support