Rastelemente, Form D mit Innenverzahnung (07820)

Rastelemente, Form D mit Innenverzahnung (07820)
· Flexible Befestigungsmöglichkeiten durch Kombination der Rastelemente

· Definierte Position durch formschlüssige Verbindung

· Kompakte Bauform

· kleine Verstellwinkel (9° bzw. 7,5°)

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
07820-142338
07820-143346
07820-42338
07820-43346
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Material Grundkörper Oberfläche Grundkörper B2
(mm)
B3
(mm)
D2=Passbohrung
(mm)
D3=Gewinde D4=Außendurchmesser
(mm)
Bohrungs-Ø D1
(mm)
H=Höhe
(mm)
Zähnezahl

20.42 €

1 4 Arbeitstage EdelstahlBlank12123H8M3234.213.538

24.03 €

1 4 Arbeitstage EdelstahlBlank18185H8M5336.219.546

15.36 €

1 4 Arbeitstage StahlBrüniert12123H8M3234.213.538

18.33 €

1 4 Arbeitstage StahlBrüniert18185H8M5336.219.546

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Form D

Technischer Support