Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Nutbreite (mm) | A (mm) | B=Gewindelänge (mm) | D1=Gewinde | E1/E2 (mm) | G=Gewinde | K (mm) | L=Länge (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9.98 € | 1 | 4 Arbeitstage | 12 | 11.7 | 35 | M12 | 18 | M12 | 7 | 50 | ||
10.61 € | 1 | 4 Arbeitstage | 12 | 11.7 | 55 | M12 | 18 | M12 | 7 | 80 | ||
11.85 € | 1 | 4 Arbeitstage | 12 | 11.7 | 65 | M12 | 18 | M12 | 7 | 100 | ||
12.09 € | 1 | 4 Arbeitstage | 12 | 11.7 | 75 | M12 | 18 | M12 | 7 | 125 | ||
14.50 € | 1 | 4 Arbeitstage | 12 | 11.7 | 100 | M12 | 18 | M12 | 7 | 160 | ||
16.04 € | 1 | 4 Arbeitstage | 12 | 11.7 | 120 | M12 | 18 | M12 | 7 | 200 | ||
11.15 € | 1 | 4 Arbeitstage | 14 | 13.7 | 35 | M12 | 22 | M12 | 8 | 50 | ||
11.26 € | 1 | 4 Arbeitstage | 14 | 13.7 | 55 | M12 | 22 | M12 | 8 | 80 | ||
12.70 € | 1 | 4 Arbeitstage | 14 | 13.7 | 65 | M12 | 22 | M12 | 8 | 100 | ||
12.88 € | 1 | 4 Arbeitstage | 14 | 13.7 | 75 | M12 | 22 | M12 | 8 | 125 | ||
15.36 € | 1 | 4 Arbeitstage | 14 | 13.7 | 100 | M12 | 22 | M12 | 8 | 160 | ||
16.15 € | 1 | 4 Arbeitstage | 14 | 13.7 | 120 | M12 | 22 | M12 | 8 | 200 | ||
13.87 € | 1 | 4 Arbeitstage | 16 | 15.7 | 45 | M16 | 25 | M16 | 9 | 63 | ||
14.57 € | 1 | 4 Arbeitstage | 16 | 15.7 | 65 | M16 | 25 | M16 | 9 | 100 | ||
17.35 € | 1 | 4 Arbeitstage | 16 | 15.7 | 85 | M16 | 25 | M16 | 9 | 125 | ||
18.02 € | 1 | 4 Arbeitstage | 16 | 15.7 | 100 | M16 | 25 | M16 | 9 | 160 | ||
23.87 € | 1 | 4 Arbeitstage | 16 | 15.7 | 150 | M16 | 25 | M16 | 9 | 250 | ||
14.19 € | 1 | 4 Arbeitstage | 18 | 17.7 | 45 | M16 | 28 | M16 | 10 | 63 | ||
15.17 € | 1 | 4 Arbeitstage | 18 | 17.7 | 65 | M16 | 28 | M16 | 10 | 100 | ||
17.72 € | 1 | 4 Arbeitstage | 18 | 17.7 | 85 | M16 | 28 | M16 | 10 | 125 | ||
18.38 € | 1 | 4 Arbeitstage | 18 | 17.7 | 100 | M16 | 28 | M16 | 10 | 160 | ||
22.54 € | 1 | 4 Arbeitstage | 18 | 17.7 | 150 | M16 | 28 | M16 | 10 | 250 | ||
21.21 € | 1 | 4 Arbeitstage | 20 | 19.7 | 55 | M20 | 32 | M20 | 12 | 80 | ||
21.82 € | 1 | 4 Arbeitstage | 20 | 19.7 | 85 | M20 | 32 | M20 | 12 | 125 | ||
25.92 € | 1 | 4 Arbeitstage | 20 | 19.7 | 125 | M20 | 32 | M20 | 12 | 200 | ||
36.25 € | 1 | 4 Arbeitstage | 20 | 19.7 | 190 | M20 | 32 | M20 | 12 | 315 | ||
20.60 € | 1 | 4 Arbeitstage | 22 | 21.7 | 55 | M20 | 35 | M20 | 14 | 80 | ||
21.60 € | 1 | 4 Arbeitstage | 22 | 21.7 | 85 | M20 | 35 | M20 | 14 | 125 | ||
25.92 € | 1 | 4 Arbeitstage | 22 | 21.7 | 125 | M20 | 35 | M20 | 14 | 200 | ||
36.25 € | 1 | 4 Arbeitstage | 22 | 21.7 | 190 | M20 | 35 | M20 | 14 | 315 | ||
32.29 € | 1 | 4 Arbeitstage | 24 | 23.7 | 70 | M24 | 40 | M24 | 16 | 100 | ||
35.34 € | 1 | 4 Arbeitstage | 24 | 23.7 | 110 | M24 | 40 | M24 | 16 | 160 | ||
47.07 € | 1 | 4 Arbeitstage | 24 | 23.7 | 150 | M24 | 40 | M24 | 16 | 250 | ||
65.04 € | 1 | 4 Arbeitstage | 24 | 23.7 | 240 | M24 | 40 | M24 | 16 | 400 | ||
27.02 € | 1 | 4 Arbeitstage | 28 | 27.7 | 70 | M24 | 44 | M24 | 18 | 100 | ||
34.69 € | 1 | 4 Arbeitstage | 28 | 27.7 | 110 | M24 | 44 | M24 | 18 | 160 | ||
43.25 € | 1 | 4 Arbeitstage | 28 | 27.7 | 150 | M24 | 44 | M24 | 18 | 250 | ||
63.29 € | 1 | 4 Arbeitstage | 28 | 27.7 | 240 | M24 | 44 | M24 | 18 | 400 |
Loading...
Material Grundkörper | Vergütungsstahl | Farbe Grundkörper | Schwarz | Oberfläche Grundkörper | Vergütet |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Nutbreite(mm)
A(mm)
B=Gewindelänge(mm)
D1=Gewinde
E1/E2(mm)
G=Gewinde
K(mm)
L=Länge(mm)
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften