Rastelemente, Form C mit Innenverzahnung (07820)

Rastelemente, Form C mit Innenverzahnung (07820)
· Flexible Befestigungsmöglichkeiten durch Kombination der Rastelemente

· Definierte Position durch formschlüssige Verbindung

· Kompakte Bauform

· kleine Verstellwinkel (9° bzw. 7,5°)

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
07820-132338
07820-133346
07820-32338
07820-33346
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Material Grundkörper Oberfläche Grundkörper B2
(mm)
B3
(mm)
D1=Gewinde D2=Passbohrung
(mm)
D3=Gewinde D4=Außendurchmesser
(mm)
H=Höhe
(mm)
Zähnezahl

20.42 €

1 4 Arbeitstage EdelstahlBlank1212M43H8M32313.538

24.03 €

1 4 Arbeitstage EdelstahlBlank1818M65H8M53319.546

15.36 €

1 4 Arbeitstage StahlBrüniert1212M43H8M32313.538

18.33 €

1 4 Arbeitstage StahlBrüniert1818M65H8M53319.546

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Form C

Technischer Support