Rastelemente, Form B mit Innenverzahnung (07820)

Rastelemente, Form B mit Innenverzahnung (07820)
· Flexible Befestigungsmöglichkeiten durch Kombination der Rastelemente

· Definierte Position durch formschlüssige Verbindung

· Kompakte Bauform

· kleine Verstellwinkel (9° bzw. 7,5°)

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
07820-122338
07820-123346
07820-22338
07820-23346
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Material Grundkörper Oberfläche Grundkörper Material Komponente Oberfläche Komponente B2
(mm)
B3
(mm)
D2=Passbohrung
(mm)
D3=Zylinderschraube DIN 7984
(mm)
D4=Außendurchmesser
(mm)
Bohrungs-Ø D1
(mm)
H=Höhe
(mm)
Zähnezahl

19.84 €

1 4 Arbeitstage EdelstahlBlankEdelstahlBlank12123H8M3234.213.538

23.39 €

1 4 Arbeitstage EdelstahlBlankEdelstahlBlank18185H8M5336.219.546

14.95 €

1 4 Arbeitstage StahlBrüniertStahlGeschwärzt12123H8M3234.213.538

17.80 €

1 4 Arbeitstage StahlBrüniertStahlGeschwärzt18185H8M5336.219.546

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Form B

Technischer Support