Rastelemente, Form A mit Innenverzahnung (07820)

Rastelemente, Form A mit Innenverzahnung (07820)
· Flexible Befestigungsmöglichkeiten durch Kombination der Rastelemente

· Definierte Position durch formschlüssige Verbindung

· Kompakte Bauform

· kleine Verstellwinkel (9° bzw. 7,5°)

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
07820-112338
07820-113346
07820-12338
07820-13346
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Material Grundkörper Oberfläche Grundkörper Material Komponente Oberfläche Komponente B2
(mm)
B3
(mm)
D1=Gewinde D2=Passbohrung
(mm)
D3=Zylinderschraube DIN 7984
(mm)
D4=Außendurchmesser
(mm)
H=Höhe
(mm)
Zähnezahl

19.84 €

1 4 Arbeitstage EdelstahlBlankEdelstahlBlank1212M43H8M32313.538

23.39 €

1 4 Arbeitstage EdelstahlBlankEdelstahlBlank1818M65H8M53319.546

14.95 €

1 4 Arbeitstage StahlBrüniertStahlGeschwärzt1212M43H8M32313.538

17.80 €

1 4 Arbeitstage StahlBrüniertStahlGeschwärzt1818M65H8M53319.546

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Form A

Technischer Support