Spanngelenke einzeln verstellbar (06621)

Spanngelenke einzeln verstellbar (06621)
· Zur Klemmung runder Querschnitte

· Stufenlos verstellbar

· Einfache Konstruktion ermöglicht eine schnelle Klemmung

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
06621-01
06621-02
06621-03
06621-04
06621-05
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Größe D=Befestigungsbohrung
(mm)
D1
(mm)
D2
(mm)
H
(mm)
H1
(mm)
L
(mm)
L1
(mm)
L2
(mm)
L3
(mm)
L4
(mm)

39.48 €

1 4 Arbeitstage 1828M8508.59042242413

40.37 €

1 4 Arbeitstage 21032M8509.510052243215

46.09 €

1 4 Arbeitstage 31236M85010.510456243417

58.76 €

1 4 Arbeitstage 41645M107513.5143.27235.64422

89.26 €

1 4 Arbeitstage 52074M107522173.210235.66230

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material Grundkörper Aluminium Material Komponente Thermoplast

Technischer Support