Spanngelenke (06620)

Spanngelenke (06620)
· Zur Klemmung runder Querschnitte

· Stufenlos verstellbar

· Einfache Konstruktion ermöglicht eine schnelle Klemmung

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
06620-01
06620-02
06620-03
06620-04
06620-05
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Größe D=Befestigungsbohrung
(mm)
D1
(mm)
D2
(mm)
H
(mm)
H1
(mm)
L
(mm)
L1
(mm)
L2
(mm)
L3
(mm)
L4
(mm)
L5
(mm)

36.34 €

1 4 Arbeitstage 1828M8658.572312913135

38.50 €

1 4 Arbeitstage 21032M8659.576352915155

43.98 €

1 4 Arbeitstage 31236M86510.581402918176

53.70 €

1 4 Arbeitstage 41645M108013.51035037.522226

86.15 €

1 4 Arbeitstage 52074M1095221317042.5303010

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material Grundkörper Aluminium Material Komponente Thermoplast

Technischer Support