Winkel Stahl offen (04759)

Winkel Stahl offen (04759)
· Flexibel verschieb- und positionierbar

· Vereinfachte Montage durch Öffnung

· Stufenlos einstellbar

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

04759-0804060

Teilenummer
04759-0804060
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

14.27 €

1 4 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material Grundkörper Stahl Stahlschlüssel Grundkörper 1.0037 Oberfläche Grundkörper Verzinkt und passiviert
B=Breite(mm) 40 B1(mm) 10.4 H=Höhe(mm) 60
H1(mm) 36 L=Länge(mm) 80 L1(mm) 56
S=Stärke(mm) 4

Sie befinden sich auf der Seite für Winkel Stahl offen (04759), die Teilenummer ist 04759-0804060.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 04759-0804060.

Technischer Support