Platte Stahl offen (04758)

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

04758-0180X40

Teilenummer
04758-0180X40
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

18.91 €

1 4 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material Grundkörper Stahl Stahlschlüssel Grundkörper 1.0037 Oberfläche Grundkörper Verzinkt und passiviert
B=Breite(mm) 40 B1(mm) 10.4 D=Gewinde(mm) M6
L=Länge(mm) 180 L1(mm) 160 S=Stärke(mm) 5

Sie befinden sich auf der Seite für Platte Stahl offen (04758), die Teilenummer ist 04758-0180X40.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 04758-0180X40.

Technischer Support