Nutmuttern DIN 1804 (K1917)

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
K1917.110
K1917.112
K1917.114
K1917.116
K1917.118
K1917.120
K1917.122
K1917.124
K1917.126
K1917.128
K1917.130
K1917.132
K1917.135
K1917.138
K1917.140
K1917.142
K1917.310
K1917.312
K1917.314
K1917.316
K1917.318
K1917.320
K1917.322
K1917.324
K1917.326
K1917.328
K1917.330
K1917.332
K1917.335
K1917.338
K1917.340
K1917.342
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Material Grundkörper Oberfläche Grundkörper Form D1=Gewinde D3
(mm)
G=Gewinde H=Höhe
(mm)
B=Nutbreite
(mm)
D2=Außendurchmesser
(mm)
Gewicht
(kg)
T
(mm)
PL Edelstahl

2.21 €

1 4 Arbeitstage EinsatzstahlbrüniertWM10x120M10x165250,01662false

2.37 €

1 4 Arbeitstage EinsatzstahlbrüniertWM12x1,523M12x1,565280,02092false

2.73 €

1 4 Arbeitstage EinsatzstahlbrüniertWM14x1,525M14X1,575300,02682false

2.85 €

1 4 Arbeitstage EinsatzstahlbrüniertWM16x1,527M16x1,575320,03002false

2.79 €

1 4 Arbeitstage EinsatzstahlbrüniertWM18x1,528M18x1,586340,02302,5false

3.14 €

1 4 Arbeitstage EinsatzstahlbrüniertWM20x1,530M20x1,586360,03992,5false

3.12 €

1 4 Arbeitstage EinsatzstahlbrüniertWM22x1,534M22x1,596400,05622,5false

3.25 €

1 4 Arbeitstage EinsatzstahlbrüniertWM24x1,536M24X1,596420,05962,5false

4.53 €

1 4 Arbeitstage EinsatzstahlbrüniertWM26x1,538M26X1,5107450,07503false

4.97 €

1 4 Arbeitstage EinsatzstahlbrüniertWM28x1,543M28X1,5107500,09833false

5.11 €

1 4 Arbeitstage EinsatzstahlbrüniertWM30x1,543M30X1,5107500,09703false

5.19 €

1 4 Arbeitstage EinsatzstahlbrüniertWM32x1,545M32X1,5117520,10393false

5.68 €

1 4 Arbeitstage EinsatzstahlbrüniertWM35x1,548M35X1,5117550,11253false

6.34 €

1 4 Arbeitstage EinsatzstahlbrüniertWM38x1,550M38X1,5118580,11853,5false

7.15 €

1 4 Arbeitstage EinsatzstahlbrüniertWM40x1,554M40X1,5128620,15003,5false

7.15 €

1 4 Arbeitstage EinsatzstahlbrüniertWM42x1,554M42X1,5128620,14113,5false

4.89 €

1 4 Arbeitstage Edelstahl A2--M10x120-65250,01662true

5.22 €

1 4 Arbeitstage Edelstahl A2--M12x1,523-65280,02072true

5.97 €

1 4 Arbeitstage Edelstahl A2--M14x1,525-75300,02682true

6.29 €

1 4 Arbeitstage Edelstahl A2--M16x1,527-75320,03012true

6.15 €

1 4 Arbeitstage Edelstahl A2--M18x1,528-86340,02602,5true

6.91 €

1 4 Arbeitstage Edelstahl A2--M20x1,530-86360,03952,5true

6.87 €

1 4 Arbeitstage Edelstahl A2--M22x1,534-96400,05622,5true

7.18 €

1 4 Arbeitstage Edelstahl A2--M24x1,536-96420,06052,5true

9.95 €

1 4 Arbeitstage Edelstahl A2--M26x1,538-107450,07503true

10.95 €

1 4 Arbeitstage Edelstahl A2--M28x1,543-107500,09693true

11.21 €

1 4 Arbeitstage Edelstahl A2--M30x1,543-107500,09053true

11.40 €

1 4 Arbeitstage Edelstahl A2--M32x1,545-117520,10393true

12.50 €

1 4 Arbeitstage Edelstahl A2--M35x1,548-117550,11333true

13.94 €

1 4 Arbeitstage Edelstahl A2--M38x1,550-118580,11853,5true

15.76 €

1 4 Arbeitstage Edelstahl A2--M40x1,554-128620,15483,5true

15.76 €

1 4 Arbeitstage Edelstahl A2--M42x1,554-128620,14113,5true

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

H1(mm) 0,5 Befestigungsart Hakenschlüssel Benennung Nutmutter
DIN DIN 1804 Produkttyp Mutter RoHS true

Technischer Support