Nutmuttern mit Elastic-Stopp (K1918)

Nutmuttern mit Elastic-Stopp (K1918)
· Kein Sicherungsblech notwendig

· Benzin- und ölbeständig

· Widerstehen stärksten Vibrationen und Schwingungen

· Als Stellmutter verwendbar

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
K1918.10
K1918.12
K1918.14
K1918.16
K1918.18
K1918.20
K1918.22
K1918.24
K1918.28
K1918.30
K1918.32
K1918.35
K1918.38
K1918.40
K1918.42
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
D1=Gewinde D3
(mm)
G=Gewinde H=Höhe
(mm)
H1
(mm)
B max.
(mm)
D2=Außendurchmesser
(mm)
Gewicht
(kg)
H min.
(mm)
O
(mm)
T
(mm)

1.04 €

1 4 Arbeitstage M10x115M10x17,64,47,6180,01504,431,5

1.07 €

1 4 Arbeitstage M12x1,518M12x1,59,25,79,2210,01225,731,5

1.20 €

1 4 Arbeitstage M14x1,521M14X1,510,7610,7240,0177641,5

1.32 €

1 4 Arbeitstage M16x1,524M16x1,510,7610,7280,0238642

1.84 €

1 4 Arbeitstage M18x1,524M18x1,510,77,310,7280,02207,342

1.93 €

1 4 Arbeitstage M20x1,527M20x1,59,669,6320,0245642,5

2.32 €

1 4 Arbeitstage M22x1,533M22x1,512,7712,7380,0509752,5

2.29 €

1 4 Arbeitstage M24x1,533M24X1,510,76,210,7380,03726,252,5

2.59 €

1 4 Arbeitstage M28x1,538M28X1,511,26,911,2440,05506,953

2.47 €

1 4 Arbeitstage M30x1,538M30X1,5116,511440,04436,553

2.99 €

1 4 Arbeitstage M32x1,544M32X1,511,26,611,2500,06666,653

2.99 €

1 4 Arbeitstage M35x1,544M35X1,511711500,0589753

3.34 €

1 4 Arbeitstage M38x1,547M38X1,512,26,612,2530,06996,653

3.45 €

1 4 Arbeitstage M40x1,550M40X1,512712560,0784763

4.14 €

1 4 Arbeitstage M42x1,555M42X1,515,210,615,2620,085010,663,5

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material Grundkörper Automatenstahl Oberfläche Grundkörper verzinkt Material Komponente Polyamid
H2(mm) 0,5 Ausführung 1 mit Elastic-Stopp Befestigungsart Hakenschlüssel
Benennung Nutmutter Produkttyp Mutter RoHS true

Technischer Support