LOCTITE-Kleber (Zubehör) (97990)

LOCTITE-Kleber (Zubehör) (97990)
· Zur Verklebung von Buchsen, Lagern und Hülsen

· Vollständiger Oberflächenkontakt

· Auch für den Einsatz bei leichtverschmutzten und öligen Oberflächen

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
97990-6030010
97990-6030050
97990-6380010
97990-6380050
97990-6480010
97990-6480050
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Gebinde Druckscherfestigkeit
(N/mm²)
Losbrechmoment
(Nm)
Temperaturbeständigkeit
(°C)
LOCTITE-Nr. Klebespalt
(mm)
Handfestigkeit Min. Viskosität m Pa · s Ausführung

20.73 €

1 4 Arbeitstage 10 ml Flasche---6030.18100-150LOCTITE 603

78.41 €

1 4 Arbeitstage 50 ml Flasche---6030.18100-150LOCTITE 603

22.70 €

1 4 Arbeitstage 10 ml Flasche20-3535-60-55 °C - +150 °C6380.2542000-3000LOCTITE 638

85.78 €

1 4 Arbeitstage 50 ml Flasche---6380.2542000-3000LOCTITE 638

25.17 €

1 4 Arbeitstage 10 ml Flasche16-3030-55-55 - +1756480.153400-600LOCTITE 648

95.51 €

1 4 Arbeitstage 50 ml Flasche---6480.153400-600LOCTITE 648

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung 1 Fügeprodukt Benennung Loctite Aushärtesystem anaerob

Technischer Support