Schäkel geschweift (07715)

Schäkel geschweift (07715)
· Für Hebe- und Tragetätigkeiten

· Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Werkzeugbau, Vorrichtungsbau, Logistik, Transporttechnik

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
07715-0050008
07715-0075010
07715-0100011
07715-0150012
07715-0200016
07715-0325019
07715-0475022
07715-0650025
07715-0850028
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
B
(mm)
B1
(mm)
H1
(mm)
S
(mm)
Tragkraft
(kg)
Zoll K
(mm)

2.83 €

1 4 Arbeitstage 19.81228.76.45001/48

3.34 €

1 4 Arbeitstage 21.313.5317.97505/169.5

4.86 €

1 4 Arbeitstage 26.216.836.59.610003/811

5.13 €

1 4 Arbeitstage 29.5194311.215007/1612.7

6.96 €

1 4 Arbeitstage 3320.64812.720001/216

11.65 €

1 4 Arbeitstage 4227601632505/819

19.18 €

1 4 Arbeitstage 5131.8711947503/422.2

28.37 €

1 4 Arbeitstage 5836.6842265007/825.4

38.67 €

1 4 Arbeitstage 684395258500128.5

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material Grundkörper Stahl Farbe Komponente rot Material Komponente Stahl

Technischer Support