Schäkel gerade (07716)

Schäkel gerade (07716)
· Für Hebe- und Tragetätigkeiten

· Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Werkzeugbau, Vorrichtungsbau, Logistik, Transporttechnik

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
07716-0050008
07716-0075010
07716-0100011
07716-0150012
07716-0200016
07716-0325019
07716-0475022
07716-0650025
07716-0850028
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
B
(mm)
H1
(mm)
S
(mm)
Tragkraft
(kg)
Zoll K
(mm)

2.76 €

1 4 Arbeitstage 1224.66.75001/48

3.46 €

1 4 Arbeitstage 13.527.27.97505/169.5

4.61 €

1 4 Arbeitstage 16.832.59.610003/811

5.00 €

1 4 Arbeitstage 1937.611.215007/1612.7

6.73 €

1 4 Arbeitstage 20.640.712.720001/216

11.18 €

1 4 Arbeitstage 27501632505/819

19.29 €

1 4 Arbeitstage 31.859.51947503/422.2

27.16 €

1 4 Arbeitstage 36.6712265007/825.4

38.28 €

1 4 Arbeitstage 4380.5258500128.5

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material Grundkörper Stahl Farbe Komponente rot Material Komponente Stahl

Technischer Support