Ringschrauben drehbar hochfest Güteklasse 10 (07695)

Ringschrauben drehbar hochfest Güteklasse 10 (07695)
· Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Werkzeugbau, Vorrichtungsbau, Logistik, Transporttechnik

· 100% elektromagnetische Rissprüfung

· 4-fache Sicherheit

· Kraftrichtung einstellbar, seitlicher Anschlag bis 90° möglich

· Einsatztemperatur: -20 °C bis +100 °C

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
07695-08150
07695-08151
07695-10150
07695-10151
07695-12180
07695-12181
07695-16240
07695-16241
07695-20300
07695-20301
07695-24360
07695-24361
07695-30450
07695-30451
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Ausführung 2 D=Gewinde
(mm)
D1
(mm)
D2
(mm)
D3
(mm)
D4
(mm)
H
(mm)
L
(mm)
S
(mm)
S1
(mm)
SW
(mm)
Tragfähigkeit
(kg)

49.93 €

1 4 Arbeitstage ohne SechskantschlüsselM8254425-47128116300

52.58 €

1 4 Arbeitstage mit SechskantschlüsselM825442534471299.56300

49.93 €

1 4 Arbeitstage ohne SechskantschlüsselM10254425-47158116400

52.58 €

1 4 Arbeitstage mit SechskantschlüsselM1025442634471599.56400

54.99 €

1 4 Arbeitstage ohne SechskantschlüsselM12305233-551810138750

57.92 €

1 4 Arbeitstage mit SechskantschlüsselM1230523446551811118750

65.12 €

1 4 Arbeitstage ohne SechskantschlüsselM16356135-64241413101500

67.87 €

1 4 Arbeitstage mit SechskantschlüsselM163561356064241413101500

89.71 €

1 4 Arbeitstage ohne SechskantschlüsselM20407044-74301617122300

93.45 €

1 4 Arbeitstage mit SechskantschlüsselM204070446074301615122300

113.34 €

1 4 Arbeitstage ohne SechskantschlüsselM24488452-91361921143200

118.36 €

1 4 Arbeitstage mit SechskantschlüsselM244884527691361918143200

164.16 €

1 4 Arbeitstage ohne SechskantschlüsselM306010862-112452726174500

171.06 €

1 4 Arbeitstage mit SechskantschlüsselM30601056184112452522.5174500

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material Grundkörper Stahl Stahlschlüssel Grundkörper 1.6541 Oberfläche Grundkörper kunststoffbeschichtet
Farbe Grundkörper gelb Farbe Komponente schwarz

Technischer Support