Schrauben DIN 787 für T-Nuten DIN 650

Schrauben DIN 787 für T-Nuten DIN 650
  • Mengenrabatt
Werkstoff: Vergütungsstahl, geschmiedet, Nutenführung gefräst, schwarz.
Festigkeitsklasse:
Bis M12: Festigkeit 10.9. Über M12: Festigkeit 8.8.
Passend in T-Nuten DIN 650 / ISO 299.
Weitere Größen bis M36 x 600mm auf Anfrage.

* Diese Abmessungen sind nicht in der DIN enthalten.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
65500100
65500200
65500400
65500500
65500600
65500700
65500900
65501100
65501200
65501400
65501500
65501600
65501800
65501900
65502000
65502200
65502300
65502400
65502600
65502800
65502900
65503000
65503200
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Material Gewindegröße d
(mm)
Für T-Nuten DIN 650
(mm)
Länge ohne Kopf l
(mm)
a
(mm)
Gewindelänge b
(mm)
e
(mm)
k
(mm)
Gewicht
(g)

8.45 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage Vergütungsstahl (Festigkeitsklasse 10.9)M 66255,61510410

8.71 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage Vergütungsstahl (Festigkeitsklasse 10.9)M 66405,62810415

9.90 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage Vergütungsstahl (Festigkeitsklasse 10.9)M 88507,63513626

10.85 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage Vergütungsstahl (Festigkeitsklasse 10.9)M 88807,65013637

10.11 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage Vergütungsstahl (Festigkeitsklasse 10.9)M 1010409,63015633

10.99 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage Vergütungsstahl (Festigkeitsklasse 10.9)M 1010639,64515650

12.38 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage Vergütungsstahl (Festigkeitsklasse 10.9)M 10101009,66015667

12.06 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage Vergütungsstahl (Festigkeitsklasse 10.9)M 12125011,63518758

13.19 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage Vergütungsstahl (Festigkeitsklasse 10.9)M 12128011,65518787

14.22 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage Vergütungsstahl (Festigkeitsklasse 10.9)M 121212511,675187120

11.77 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage Vergütungsstahl (Festigkeitsklasse 10.9)M 12145013,63522876

13.14 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage Vergütungsstahl (Festigkeitsklasse 10.9)M 12148013,655228100

14.03 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage Vergütungsstahl (Festigkeitsklasse 10.9)M 121412513,675228135

16.36 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage Vergütungsstahl (Festigkeitsklasse 8.8)M 161663 *15,645259136

18.37 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage Vergütungsstahl (Festigkeitsklasse 8.8)M 1616100 *15,665259200

20.94 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage Vergütungsstahl (Festigkeitsklasse 8.8)M 1616160 *15,6100259290

16.36 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage Vergütungsstahl (Festigkeitsklasse 8.8)M 16186317,6452810162

18.75 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage Vergütungsstahl (Festigkeitsklasse 8.8)M 161810017,6652810220

20.94 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage Vergütungsstahl (Festigkeitsklasse 8.8)M 161816017,61002810300

29.59 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage Vergütungsstahl (Festigkeitsklasse 8.8)M 2020160 *19,61003212444

22.02 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage Vergütungsstahl (Festigkeitsklasse 8.8)M 20228021,6553514332

24.52 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage Vergütungsstahl (Festigkeitsklasse 8.8)M 202212521,6853514390

26.76 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage Vergütungsstahl (Festigkeitsklasse 8.8)M 2022160 *21,61003514497

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Oberfläche Schwarz

Technischer Support