Muttern DIN 508 für T-Nuten DIN 650, schwarz

Muttern DIN 508 für T-Nuten DIN 650, schwarz
  • Mengenrabatt
Werkstoff:
Vergütungsstahl, Festigkeitsklasse 10, schwarz.
T-Nuten-Muttern nach zurückgezogener Norm DIN 508.
Passend in T-Nuten DIN 650 / ISO 299.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
65510405
65510406
65510506
65510508
65510510
65510608
65510610
65510612
65510810
65510812
65510814
65511012
65511014
65511214
65511216
65511218
65511416
65511418
65511618
65511620
65511820
65512022
65512024
65512224
65512428
65513036
65513642
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Gewindegröße d
(mm)
Für T-Nuten DIN 650
(mm)
a
(mm)
e
(mm)
Höhe h
(mm)
k
(mm)
Gewicht
(g)

1.38 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage M 454,696,532

1.59 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage M 465,610843

1.15 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage M 565,610843

2.28 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage M 587,6131068

2.16 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage M 5109,61512614

1.40 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage M 687,6131068

1.58 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage M 6109,61512614

2.69 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage M 61211,61814722

1.26 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage M 8109,61512614

2.28 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage M 81211,61814722

3.67 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage M 81413,62216834

2.01 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage M 101211,61814722

3.15 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage M 101413,62216834

2.04 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage M 121413,62216834

5.40 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage M 121615,62518950

4.05 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage M 121817,628201068

3.09 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage M 141615,62518950

7.32 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage M 141817,628201068

3.67 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage M 161817,628201068

7.48 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage M 162019,6322412117

6.55 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage M 182019,6322412111

6.76 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage M 202221,6352814155

16.63 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage M 202423,6403216235

11.76 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage M 222423,6403216227

12.22 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage M 242827,6443618315

27.43 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage M 303635,5544422595

98.75 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage M 364241,56552261000

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material Vergütungsstahl (Festigkeitsklasse 10) Oberfläche Schwarz

Technischer Support