Muttern DIN 508 für T-Nuten DIN 650, Edelstahl

Muttern DIN 508 für T-Nuten DIN 650, Edelstahl
  • Mengenrabatt
Werkstoff:
Edelstahl 1.4571 (V4A).
T-Nuten-Muttern nach zurückgezogener Norm DIN 508.
Passend in T-Nuten DIN 650 / ISO 299.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
65510506A4
65510608A4
65510810A4
65511012A4
65511214A4
65511618A4
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Gewindegröße d
(mm)
Für T-Nuten DIN 650
(mm)
a
(mm)
e
(mm)
Höhe h
(mm)
k
(mm)
Gewicht
(g)

2.57 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage M 565,610843

3.66 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage M 687,6131068

3.71 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage M 8109,61512614

4.85 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage M 101211,61814722

6.93 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage M 121413,62216834

13.62 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage M 161817,628201068

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material Edelstahl (1.4571) Oberfläche Unveredelt

Technischer Support