Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
65510810K |
65511012K |
65511214K |
65511618K |
65512022K |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Gewindegröße d (mm) | Für T-Nuten DIN 650 (mm) | a (mm) | e (mm) | Höhe h (mm) | k (mm) | s≈ (mm) | Gewicht (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5.86 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | M 8 | 10 | 9,6 | 15 | 12 | 6 | 0,65 | 14 | |
4.73 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | M 10 | 12 | 11,6 | 18 | 14 | 7 | 0,80 | 22 | |
6.75 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | M 12 | 14 | 13,6 | 22 | 16 | 8 | 0,90 | 34 | |
8.65 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | M 16 | 18 | 17,6 | 28 | 20 | 10 | 1,00 | 68 | |
10.13 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | M 20 | 22 | 21,6 | 35 | 28 | 14 | 1,60 | 155 |
Loading...
Material | Vergütungsstahl (Festigkeitsklasse 10) | Oberfläche | Schwarz |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Gewindegröße d(mm)
Für T-Nuten DIN 650(mm)
a(mm)
e(mm)
Höhe h(mm)
k(mm)
s≈(mm)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften