Muttern DIN 508 für T-Nuten DIN 650, verzinkt

Muttern DIN 508 für T-Nuten DIN 650, verzinkt
  • Mengenrabatt
Werkstoff:
Vergütungsstahl, Festigkeitsklasse 10, verzinkt.
T-Nuten-Muttern nach zurückgezogener Norm DIN 508.
Passend in T-Nuten DIN 650 / ISO 299.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
65510506VZ
65510508VZ
65510510VZ
65510608VZ
65510610VZ
65510612VZ
65510810VZ
65510812VZ
65510814VZ
65511012VZ
65511014VZ
65511214VZ
65511216VZ
65511218VZ
65511416VZ
65511418VZ
65511618VZ
65511620VZ
65511820VZ
65512022VZ
65512024VZ
65512224VZ
65512428VZ
65513036VZ
65513642VZ
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Gewindegröße d
(mm)
Für T-Nuten DIN 650
(mm)
a
(mm)
e
(mm)
Höhe h
(mm)
k
(mm)
Gewicht
(g)

1.16 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage M 565,610843

2.16 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage M 587,6131068

2.47 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage M 5109,61512614

1.38 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage M 687,6131068

1.54 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage M 6109,61512614

2.50 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage M 61211,61814722

1.26 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage M 8109,61512614

2.13 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage M 81211,61814722

3.19 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage M 81413,62216834

2.17 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage M 101211,61814722

3.33 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage M 101413,62216834

1.96 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage M 121413,62216834

5.18 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage M 121615,62518950

7.51 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage M 121817,628201068

4.46 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage M 141615,62518950

4.12 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage M 141817,628201068

4.09 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage M 161817,628201068

7.34 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage M 162019,6322412117

7.90 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage M 182019,6322412111

7.30 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage M 202221,6352814155

17.51 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage M 202423,6403216235

21.74 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage M 222423,6403216227

13.23 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage M 242827,6443618315

30.09 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage M 303635,5544422595

93.50 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage M 364241,56552261000

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material Vergütungsstahl (Festigkeitsklasse 10) Oberfläche Verzinkt

Technischer Support