Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
65510506L |
65510608L |
65510810L |
65511012L |
65511214L |
65511416L |
65511618L |
65511820L |
65512022L |
65512224L |
65512428L |
65513036L |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Gewindegröße d (mm) | Für T-Nuten DIN 650 (mm) | a (mm) | e (mm) | L (mm) | Höhe h (mm) | k (mm) | Gewicht (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.97 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | M 5 | 6 | 5,6 | 10 | 20 | 8 | 4 | 8 | |
4.28 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | M 6 | 8 | 7,6 | 13 | 26 | 10 | 6 | 19 | |
3.17 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | M 8 | 10 | 9,6 | 15 | 30 | 12 | 6 | 29 | |
3.81 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | M 10 | 12 | 11,6 | 18 | 36 | 14 | 7 | 48 | |
3.97 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | M 12 | 14 | 13,6 | 22 | 44 | 16 | 8 | 95 | |
7.36 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | M 14 | 16 | 15,6 | 25 | 50 | 18 | 9 | 81 | |
5.43 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | M 16 | 18 | 17,6 | 28 | 56 | 20 | 10 | 118 | |
15.63 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | M 18 | 20 | 19,6 | 32 | 64 | 24 | 12 | 164 | |
10.84 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | M 20 | 22 | 21,6 | 35 | 70 | 28 | 14 | 257 | |
26.28 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | M 22 | 24 | 23,6 | 40 | 80 | 32 | 16 | 359 | |
27.32 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | M 24 | 28 | 27,6 | 44 | 88 | 36 | 18 | 741 | |
58.23 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | M 30 | 36 | 35,5 | 54 | 108 | 44 | 22 | 1394 |
Loading...
Material | Vergütungsstahl (Festigkeitsklasse 10) | Oberfläche | Schwarz |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Gewindegröße d(mm)
Für T-Nuten DIN 650(mm)
a(mm)
e(mm)
L(mm)
Höhe h(mm)
k(mm)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften