Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
65510506LA4 |
65510608LA4 |
65510810LA4 |
65511012LA4 |
65511214LA4 |
65511618LA4 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Gewindegröße d (mm) | Für T-Nuten DIN 650 (mm) | a (mm) | e (mm) | L (mm) | Höhe h (mm) | k (mm) | Gewicht (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6.63 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | M 5 | 6 | 5,6 | 10 | 20 | 8 | 4 | 8 | |
7.07 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | M 6 | 8 | 7,6 | 13 | 26 | 10 | 6 | 19 | |
6.56 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | M 8 | 10 | 9,6 | 15 | 30 | 12 | 6 | 29 | |
8.25 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | M 10 | 12 | 11,6 | 18 | 36 | 14 | 7 | 48 | |
16.73 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | M 12 | 14 | 13,6 | 22 | 44 | 16 | 8 | 95 | |
20.47 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | M 16 | 18 | 17,6 | 28 | 56 | 20 | 10 | 118 |
Loading...
Material | Edelstahl (A4) | Oberfläche | Unveredelt |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Gewindegröße d(mm)
Für T-Nuten DIN 650(mm)
a(mm)
e(mm)
L(mm)
Höhe h(mm)
k(mm)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften