Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
65510506R |
65510608R |
65510810R |
65511012R |
65511014R |
65511018R |
65511214R |
65511416R |
65511618R |
65511620R |
65511622R |
65511628R |
65511820R |
65512022R |
65512428R |
65513036R |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Gewindegröße d (mm) | Für T-Nuten DIN 650 (mm) | a (mm) | e (mm) | Höhe h (mm) | k (mm) | Gewicht (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.35 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | M 5 | 6 | 5,6 | 10 | 8 | 4 | 2 | |
1.78 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | M 6 | 8 | 7,6 | 13 | 10 | 5 | 6 | |
4.24 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | M 8 | 10 | 9,6 | 15 | 12 | 6 | 9 | |
3.36 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | M 10 | 12 | 11,6 | 18 | 14 | 7 | 14 | |
7.97 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | M 10 | 14 | 13,6 | 22 | 16 | 8 | 26 | |
11.12 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | M 10 | 18 | 17,6 | 28 | 20 | 10 | 50 | |
6.39 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | M 12 | 14 | 13,6 | 22 | 16 | 8 | 23 | |
7.98 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | M 14 | 16 | 15,6 | 25 | 18 | 9 | 33 | |
9.49 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | M 16 | 18 | 17,6 | 28 | 20 | 10 | 46 | |
15.89 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | M 16 | 20 | 19,6 | 32 | 24 | 12 | 75 | |
15.81 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | M 16 | 22 | 21,6 | 35 | 28 | 14 | 110 | |
23.21 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | M 16 | 28 | 27,6 | 44 | 36 | 18 | 250 | |
14.28 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | M 18 | 20 | 19,6 | 32 | 24 | 12 | 69 | |
15.81 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | M 20 | 22 | 21,6 | 35 | 28 | 14 | 98 | |
25.68 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | M 24 | 28 | 27,6 | 44 | 36 | 18 | 213 | |
50.04 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | M 30 | 36 | 35,5 | 54 | 44 | 22 | 423 |
Loading...
Material | Vergütungsstahl (Festigkeitsklasse 10) | Oberfläche | Schwarz |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Gewindegröße d(mm)
Für T-Nuten DIN 650(mm)
a(mm)
e(mm)
Höhe h(mm)
k(mm)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften