Spitzmeißel für Aufnahme 14,75 mm

Spitzmeißel für Aufnahme 14,75 mm
Mit seinem breiten Sortiment an Pneumatikwerkzeugen (Schlagschrauber, Druckluftratschen, Schrauber, Glätter, Schleifmaschinen, Bohrmaschinen, Meißelhämmer, Schneidewerkzeuge, Spezialwerkzeuge und Zubehörteile) entwickelt Prevost technische Geräte für professionelles Arbeiten in Branchen wie Karosseriebau, Kfz-Werkstätten, Maschinenbau, Industrie, Metallbearbeitung, Holzbearbeitung usw.
Effiziente technische Werkzeuge

Design und Konstruktion der Werkzeuge von Prevost gewährleisten:
hochwertige Arbeit, ausgezeichnete Leistung, breites Anwendungsfeld
problemlosen Einsatz, einfache Einstellung und Wartung
Geräusch- und Vibrationsbegrenzung
Ergonomie für ein müheloses Arbeiten, weniger Ermüdung und geringere körperliche Anstrengung der Benutzer

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
TAH CHIS1
TAH CHIS2
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

33.83 €

1 7 Arbeitstage

29.73 €

1 7 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Länge(m) 260 Durchmesser(mm) 14,75

Technischer Support