Düsenlänge(mm) | 300 | BSPP Innengewinde | G 1/4 | Max. Betriebsdruck(Bar) | 10 |
---|---|---|---|---|---|
Werkstoff | Aluminium | Luftverbrauch (bei 6 bar)(m3/h) | 20,4 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
BSPP-Gewinde
Düse
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften