Reifenfüller Mast'air geeichte Ausführung

Reifenfüller Mast'air geeichte Ausführung
Die Druckkontrolle und das Aufblasen von Reifen sind bei Fahrzeugen unerlässlich, um einen korrekten Reifendruck und somit einen reibungslosen Betrieb des Fahrzeugs zu gewährleisten.
Einfache Bedienung
Handliche Geräte
Stoßgeschützt
Leichtes Ablesen der Werte
Präzise Messung

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
27201
27201I
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Schlauch-Ø
(mm)
Ausgestatte mit 1 Nippel Lufteingang

142.45 €

1 7 Arbeitstage 7 x 13-G 1/4 IG

146.40 €

1 7 Arbeitstage 7,13IRP 06Stecknippel IRP 06 ISO 6150 B

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Schlauchlänge(m) 1,5 Skalenteilung(bar) 0,7 - 12 Max. Betriebsdruck(bar) 15

Technischer Support