Serie F: Traglast 25 kg - 105 kg

Serie F: Traglast 25 kg - 105 kg
Kabelfederzug
Die Wahl des Federzugs hängt vom Gewicht der zu tragenden Last ab.Die durch den Federzug auszugleichende Last muss zwischen der Mindest- und Höchsttragfähigkeit des Federzugs liegen. Die Anbringung des Federzugs und Ausrichtung des Kabels hängen vom Arbeitsbereich ab.
Federzüge mit Druckluftschlauch
Der Federzug ist mit einem Polyurethanschlauch zur Druckluftversorgung und Befestigung des Werkzeugs in der gewünschten Höhe ausgerüstet.
Federzüge mit Spiralschlauch
Der Federzug SPIRALEX sorgt für Ausgleich und versorgt Pneumatikwerkzeuge wie Schleifmaschinen, Schrauber, Nagelmaschinen usw. mit Druckluft. Der Federzug hält auch schnellem und heftigem Herunterziehen stand.Axiales Federsystem.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
BAL 250300F
BAL 300350F
BAL 350450F
BAL 450550F
BAL 550650F
BAL 650750F
BAL 750900F
BAL 9001050F
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Min. Belastung
(kg)
Gewicht
(kg)
Max. Belastung
(kg)

1,136.67 €

1 6 Arbeitstage 2511,330

1,246.67 €

1 6 Arbeitstage 3011,335

1,365.83 €

1 6 Arbeitstage 3512,2145

1,461.17 €

1 6 Arbeitstage 4512,2155

1,569.33 €

1 6 Arbeitstage 5513,0665

1,790.25 €

1 6 Arbeitstage 6513,8675

1,924.08 €

1 6 Arbeitstage 7516,8490

2,033.17 €

1 6 Arbeitstage 9017,77105

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Länge des Kabels(m) 2 Temperatur(°C) +5 bis +60 Anwendungen Arbeitsplätze, Montage, Verpackung
Werkstoff Körper : Aluminium Kabel : Edelstahl

Technischer Support