Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
515-375
Product Category | Messgeräte | ABS/INC (INC ZERO) | Ja | Automatische Abschaltungnach 20 Min. ohne Funktion | Ja |
---|---|---|---|---|---|
Batterielebensdauer | Ca. 1,8 Jahre | Endmaß Teilungsgenauigkeit | Messbereich ≤ 310 mm : ±1.5 µm310 < Messbereich ≤ 450 mm: ±2.5 µm450 < Messbereich ≤ 610 mm: ±3.5 µm | Endmaßstufung(inch) | 1 gestuft |
DATA (Ausgabe mit Kabel) / HOLD (Anzeigewert) | Ja | Datenausgabe | Ja | Ziffernschrittwert(inch) | 0,0001 |
Skalenteilung(mm) | 0,002 mm | Zoll/Metrisch | Zoll | Alarm niedrige Spannung | Ja |
Gewicht(kg) | 9,5 | Spindelsteigung(mm) | 0,5 | Parallelität der Endmaße | Messbereich ≤ 310 mm: 2 µm310 < range ≤ 610 mm:2.5 µm |
PRESET | Ja | Messbereich(inch) | 0.5 - 12 |
Sie befinden sich auf der Seite für Digitaler Höhenmikrometer, Zoll, die Teilenummer ist 515-375.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 515-375.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften