Digitaler Höhenmikrometer (Teilenummern)

Digitaler Höhenmikrometer
Höhenmikrometer "Heightmaster“Zur Kalibrierung und Einstellung z. B. von Höhenmess- und Anreißgeräten.
Mitutoyo liefert ein Doppelendmaß-Höhen­mikrometer mit Zählwerk, das die Ablesung schneller, einfacher und fehlerfreier macht.Der Endmaßblock des Heightmasters ist in zwei Reihen nebeneinander angeordnet, links und rechts mit je 20 mm Höhenabstand.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
515-374
515-376
515-377
515-378
515-379
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Endmaßstufung
(inch)
Endmaßstufung
(mm)
Ziffernschrittwert
(inch)
Digital Step
(mm)
Zoll/Metrisch Gewicht
(kg)
Parallelität der Endmaße Messbereich
(inch)
Messbereich
(mm)

3,730.26 €

1 5 Arbeitstage -20 gestuft -0,001Metrisch 9,5Messbereich ≤ 310 mm:
2 µm
310 < Messbereich ≤ 610 mm:
2,5 µm
-10 - 310

5,622.37 €

1 5 Arbeitstage -20 gestuft --Metrisch 13,6Messbereich ≤ 310 mm:
2 µm
310 < Messbereich ≤ 610 mm:
2,5 µm
-10 - 460

5,622.37 €

1 60 Arbeitstage 1 gestuft -0,00010,001Zoll 13,6Messbereich ≤ 310 mm: 2 µm310 < range ≤ 610 mm:2.5 µm 0.5 - 18-

6,602.63 €

1 5 Arbeitstage -20 gestuft -0,001Metrisch 16Messbereich ≤ 310 mm: 2 µm310 < range ≤ 610 mm:2.5 µm -10 - 610

6,602.63 €

1 60 Arbeitstage 1 gestuft -0,0001-Zoll 16Messbereich ≤ 310 mm: 2 µm310 < range ≤ 610 mm:2.5 µm 0.5 - 24-

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Product Category Messgeräte ABS/INC (INC ZERO) Ja Automatische Abschaltungnach 20 Min. ohne Funktion Ja
Batterielebensdauer Ca. 1,8 Jahre Endmaß Teilungsgenauigkeit Messbereich ≤ 310 mm : ±1.5 µm310 < Messbereich ≤ 450 mm: ±2.5 µm450 < Messbereich ≤ 610 mm: ±3.5 µm DATA (Ausgabe mit Kabel) / HOLD (Anzeigewert) Ja
Datenausgabe Ja Skalenteilung(mm) 0,002 mm Alarm niedrige Spannung Ja
Spindelsteigung(mm) 0,5 PRESET Ja

Technischer Support