Stufenendmaß

Stufenendmaß
Stufenendmaß “Check-Master”
- Das Normal dient zur Überprüfung der X-, Y- und Z-Koordinatenachsen bei Präzisions-Werkzeugmaschinen und Koordinatenmessmaschinen.
- Dieses Normal besteht aus fest zusammengespannten Endmaßen, die einen Stufensprung von 10 mm aufweisen.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
515-720
515-721
515-722
515-723
515-724
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Gewicht
(kg)
Messbereich
(mm)

3,388.16 €

1 60 Arbeitstage 70 - 310

3,569.74 €

1 60 Arbeitstage 100 - 450

4,178.95 €

1 60 Arbeitstage 130 - 610

9,027.63 €

1 60 Arbeitstage 220 - 1,010

15,135.53 €

1 60 Arbeitstage 300 - 1.510

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Product Category Messgeräte Endmaß Teilungsgenauigkeit Messbereich ≤ 310 mm: ±2,5 µm 310 < Messbereich ≤ 610 mm: ±3,5 µm610 < Messbereich ≤ 1010 mm: ±5,0 µm1010 < Messbereich ≤ 1510 mm: ±8,0 µm Endmaßstufung(mm) 10 geradlinig
Härte > 64 HRC Zoll/Metrisch Metrisch Parallelität der Endmaße Messbereich ≤ 310 mm: 1,2 µm 310 < range ≤   610 mm: 1,5 µm610 < range ≤ 1010 mm: 2,0 µm1010 < range ≤ 1510 mm: 2,5 µm

Technischer Support