Adapter M3-M2, Schaft CFK (K651409)

Adapter M3-M2, Schaft CFK K651409

Produktdetails:

Hersteller-Teilenummer: K651409

Marke: MITUTOYO

Preis: 127.63

Lieferzeit: 5 Arbeitstage


Technische Daten:

Adapter von - bis: M3 - M4

Code, Kurzform-System: 07-M3-M2-L30-SCFC3-BS4

Gewicht: 1,6 g


Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

K651409

Teilenummer
K651409
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Adapter von - bis Code, Kurzform-System Gewicht
(g)

127.63 €

1 5 Arbeitstage M3 - M407-M3-M2-L30-SCFC3-BS4 1,6

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Product Category Anschlüsse/Zubehör Material Grundkörper Edelstahl Adapter von - bis M3 - M2
Material Schaft Carbonfaserverstärkter Kunststoff Gewinde M3 Gewinde 1 M2

Sie befinden sich auf der Seite für Adapter M3-M2, Schaft CFK, die Teilenummer ist K651409.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer K651409.

Produktvarianten

Teilenummer
K651410
K651411
TeilenummerBezieht sich aufStandard-StückpreisMindestbestellmengeMengenrabattReguläre
Versanddauer
?
Adapter von - bis Code, Kurzform-System Gewicht
(g)

130.26 €

1 5 Arbeitstage M4 - M207-M3-M2-L55-SCFC3-BS4 2

131.58 €

1 5 Arbeitstage M2 -M307-M3-M2-L80-SCFC3-BS4 2,8

Technischer Support