Adapter, Edelstahl

Adapter, Edelstahl
Adapter ermöglichen die Verwendung von Tastern und Verlängerungen mit unterschiedlichen Gewindegrößen. Edelstahl ist das primäre Material der Wahl für hochfeste Präzisionskomponenten.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
K650447
K650448
K650960
K651061
K651062
K651063
K651064
K651170
K651171
K651207
K651208
K651209
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Adapter von - bis Material Grundkörper Code, Kurzform-System Adapter von - bis Hexagon Gewicht
(g)
Ø
(mm)
Qmark Artikel-Nr. Renishaw Artikel-Nr. Renishaw Artikel-Nr. (Alt) Gewinde Gewinde 1 Zeiss Artikel-Nr.

22.50 €

1 5 Arbeitstage M4 - M2-07-M5-M3-L10-SS11 M5 - M3 M00-694-018-000 4,78-RM5-M3 A-5555-0227 -M5 M3 602030-0315-000

25.00 €

1 5 Arbeitstage M2 -M4-07-M5-M2-L10-SS11 M5 - M2 M00-1126-006-000 4,9-RM5-M2 A-5555-0226 A-5003-0858 M5 M2 602030-0215-000

25.00 €

1 5 Arbeitstage M3 - M2-07-M5-M4-L10-BS11 M5 - M4 -4,6-RM5-M4 A-5555-0228 A-5003-0856 M5 M4 602030-0318-000

19.74 €

1 5 Arbeitstage M3 - M2-07-M2-M3-L5-SS4 M2 - M3 -0,294RM5-M2 A-5555-0306 -M2 M3 602030-0215-000

16.58 €

1 5 Arbeitstage M3 - M2-07-M2-M3-L7-SS4 M2 - M3 -0,424RM2-M3 A-5004-7593 M-5000-4164 M2 M3 602030-8345-000

17.76 €

1 5 Arbeitstage M4 - M2-07-M2-M3-L10-SS4 M2 - M3 -0,584---M2 M3 -

17.76 €

1 5 Arbeitstage M4 - M3-07-M2-M3-L10-SS5 M2 - M4 -0,795---M2 M4 -

15.79 €

1 5 Arbeitstage --07-M3-M2-L5-BS4 M3 - M2 M00-1126-011-000 0,414RM3-M2  A-5004-7592 M-5000-4163 M3 M2 602030-8341-000

19.74 €

1 5 Arbeitstage M2 -M3Edelstahl 07-M3-M4-L10-BS5 M4 - M3 -0,95---M3 M4 -

25.00 €

1 5 Arbeitstage M5 - M3Edelstahl 07-M4-M2-L5-SS7 M4 - M2 -1,41-RM4-M2 A-5004-7595 M-5000-6622 M4 M2 602030-0316-000

22.50 €

1 5 Arbeitstage M2 -M3Edelstahl 07-M4-M3-L9-SS4,2-BS7 M4 - M2 -1,45-RM4-M3 A-5004-7597 M-5000-6714 M4 M3 602030-0317-000

31.58 €

1 60 Arbeitstage M4 - M3Edelstahl 07-M4-M3-L20-SS4,2-BS7 M4 - M3 M00-1126-012-000 6,15-RM4-M3-L A-5004-7596 M-5000-6625 M4 M3 -

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Product Category Anschlüsse/Zubehör

Technischer Support