Adapter, Keramik

Adapter, Keramik
Adapter ermöglichen die Verwendung von Tastern und Verlängerungen mit unterschiedlichen Gewindegrößen. Der sehr leichte und extrem steife Charakter keramischer Werkstoffe und ihre geringe Wärmeausdehnung machen sie zum idealen Material, insbesondere für lange Schäfte und Verlängerungen. Die spröde Eigenschaft kann Messköpfe vor den Auswirkungen eines Crashs schützen.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
K651214
K651215
K651216
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Adapter von - bis Code, Kurzform-System Effektive Länge
(mm)
Gewicht
(g)
Qmark Artikel-Nr. Renishaw Artikel-Nr.

75.79 €

1 60 Arbeitstage -07-M4-M3-L50-ML34-SCFC4,5-BS7/4 344,4RM4(50)-M3-C A-5000-7751

97.37 €

1 5 Arbeitstage -07-M4-M3-L75-ML59-SCFC4,5-BS7/4 595,48RM4(75)-M3-C A-5000-7752

110.53 €

1 5 Arbeitstage M3 - M207-M4-M3-L100-ML84-SCFC4,5-BS7/4 846,71RM4(100)-M3-C A-5000-7753

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Product Category Anschlüsse/Zubehör Material Grundkörper Edelstahl Adapter von - bis M4 - M3
Material Schaft Keramik Gewinde M4 Gewinde 1 M3

Technischer Support