Nonius-Bohrungsabstand-Messchieber

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
536-105
536-106
536-107
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Grenzwert der Messabweichung S MPE
(mm)
Messbereich
(mm)
Gewicht
(g)

430.00 €

1 5 Arbeitstage ±0,0510,1-150140

502.00 €

1 60 Arbeitstage ±0,0510,1-200160

606.00 €

1 5 Arbeitstage ±0,0810,1-300320

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Skalenteilungswert(mm) 0,05

Technischer Support