Messschieber mit verstellbarem Messschenkel

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
536-101
536-102
536-103
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Grenzwert der Messabweichung E MPE
(mm)
Grenzwert der Messabweichung S MPE
(mm)
Messbereich
(mm)
Gewicht
(g)

320.00 €

1 5 Arbeitstage ±0,05±0,070-150150

388.00 €

1 5 Arbeitstage ±0,05±0,070-200200

519.00 €

1 5 Arbeitstage ±0,08±0,100-300400

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Skalenteilungswert(mm) 0,05

Technischer Support